CODOLI A SALDARE PER VRG/VRB DN32
065Z7034
CODOLI A SALDARE PER VRG/VRB DN32
065Z7034
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CODOLI A SALDARE PER VRG/VRB DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 32 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 3/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
| Material Description | WELD ON TAILPIECES FOR VRG |
| Product line | 28 |
| Quantità imballo | 3 |
| Tipi di attacchi | A saldare |
| Tipo di prodotto | Altri accessori per valvole |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.024 Kilogram |
| Peso netto | 1.024 Kilogram |
| Volume | 1.136 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |