Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Codolo DN50 PN16 filettatura int. Rp2

065Z0296

Codolo DN50 PN16 filettatura int. Rp2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneCodolo DN50 PN16 filettatura int. Rp2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Dimensioni attaccoRp 2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionTailpiece set of 1 for DN50
N. dossier SCIP8d4aa146-9e55-43f5-bea7-de10e276515c
Nome prodotto dossier SCIPTailpiece set of 1 for DN50
Product line28
Quantità imballo1
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAltri accessori per valvole

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.763 Kilogram
Peso netto0.763 Kilogram
Volume0.324 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104007724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm