Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 15, Senza nippli di prova, Filettatura Interna

003Z3932

Valvola di regolazione RA-HC DN 15, filettatura esterna senza nippli di prova

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]1.80 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneValvola di regolazione RA-HC DN 15, filettatura esterna senza nippli di prova
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionRA-HC DN15 without test plug
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Nippli di provaSenza nippli di prova
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoRA-HC
Valori Kvs [m³/h]2.80 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.408 Kilogram
Peso netto0.37 Kilogram
Volume0.559 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420125954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm