Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Con nippli di prova, Filettatura Interna

003Z3931

RA-HC DN 15, filettatura esterna con nippli di prova, valvola di regolazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]1.80 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneRA-HC DN 15, filettatura esterna con nippli di prova, valvola di regolazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Nippli di provaCon nippli di prova
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoRA-HC
Valori Kvs [m³/h]2.80 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.435 Kilogram
Peso netto0.435 Kilogram
Volume0.559 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm