RA-HC, DN 25, Con nippli di prova, Filettatura Interna
003Z3911
RA-HC DN 25, filettatura interna, con nippli di prova, valvola di regolazione
003Z3911
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 1.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | RA-HC DN 25, filettatura interna, con nippli di prova, valvola di regolazione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
| Material Description | RA-HC DN25 cooling valve with test plugs |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | RA-HC |
| Valori Kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.606 Kilogram |
| Peso netto | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.562 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |