RA-C, DN 20, Filettatura esterna
013G3096
RA-C DN 20, valvola di regolazione, filettatura est
013G3096
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 0.60 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | RA-C DN 20, valvola di regolazione, filettatura est |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | RA-C DN20 Cooling Valve |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| N. dossier SCIP | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| Nome prodotto dossier SCIP | RA-C DN20, Cooling valve |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | RA-C |
| Valori Kvs [m³/h] | 3.30 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.44 Kilogram |
| Peso netto | 0.419 Kilogram |
| Volume | 0.385 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |