Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Regolatore d'ambiente, FED, Tubo capillare [m]: 2+2+2

013G5462

Sensore FED per il controllo della sequenza del circuito di raffrescamento e riscaldamento, 2+2+2m
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Regolatore d'ambiente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneSensore FED per il controllo della sequenza del circuito di raffrescamento e riscaldamento, 2+2+2m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiRegolatore d'ambiente
Material DescriptionFED, FF Climate Control, 2+2+2m
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Nome prodotto dossier SCIP"FED-K-V_2"
Product line28
Tipo di prodottoFED
Tubo capillare [m]2+2+2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.612 Kilogram
Peso netto0.612 Kilogram
Volume1.651 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm