Regolatore d'ambiente, FED, Tubo capillare [m]: 7+8
013G5461
Sensore FED per il controllo della sequenza del circuito di raffrescamento e riscaldamento, 7+8m
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Regolatore d'ambiente
013G5461
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Sensore FED per il controllo della sequenza del circuito di raffrescamento e riscaldamento, 7+8m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Regolatore d'ambiente |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| Nome prodotto dossier SCIP | "FED-K-V_1" |
| Product line | 28 |
| Tipo di prodotto | FED |
| Tubo capillare [m] | 7+8 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.516 Kilogram |
| Peso netto | 0.516 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |