Danfoss logo
FEV 013G5467

Regolatore d'ambiente, FEV, Tubo capillare [m]: 5

013G5467

Sensore FEV per la regolazione del circuito di riscaldamento

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneSensore FEV per la regolazione del circuito di riscaldamento
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiRegolatore d'ambiente
Material DescriptionFEV, IF Climate Control, heating, 5m
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPb24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
Nome prodotto dossier SCIP"FED-K-V_5"
Product line28
Tipo di prodottoFEV
Tubo capillare [m]5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.332 Kilogram
Peso netto0.31 Kilogram
Volume1.651 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm