Regolatore d'ambiente, FEV, Tubo capillare [m]: 2+2
013G5466
Sensore FEV per la regolazione del circuito di riscaldamento
013G5466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Sensore FEV per la regolazione del circuito di riscaldamento |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Regolatore d'ambiente |
| Material Description | FEV-FF Climate Control,Heating Act. 2+2m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| Nome prodotto dossier SCIP | "FED-K-V_5" |
| Product line | 28 |
| Tipo di prodotto | FEV |
| Tubo capillare [m] | 2+2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.458 Kilogram |
| Peso netto | 0.452 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |