Danfoss logo
FEK 013G5465

Regolatore d'ambiente, FEK, Tubo capillare [m]: 5

013G5465

FEK-IF sensore controllo climatico, 5m
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FEK - control of cooling circuit

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneFEK-IF sensore controllo climatico, 5m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiRegolatore d'ambiente
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 5m
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Nome prodotto dossier SCIP"FED-K-V_2"
Product line28
Tipo di prodottoFEK
Tubo capillare [m]5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.404 Kilogram
Peso netto0.404 Kilogram
Volume1.67 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm