Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, limitatore portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAQ DN 450, limitatore portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 450
DirezioneDefinita dalla freccia sul corpo valvola
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Portata [m³/h]4.30 m³/h
Portata [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]210 KPa
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]35 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoAQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo118 Kilogram
Peso netto118 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425235160