Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, limitatore portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]270 mm
Altezza con nippli di prova [mm]300 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAQ DN 200, limitatore portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 200
DirezioneDefinita dalla freccia sul corpo valvola
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Lunghezza [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Peso [kg]22.300 kg
Portata [m³/h] [Max]159.01 m³/h
Portata [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]400 KPa
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoAQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo109 Kilogram
Peso netto98 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.15 Cubic meter