Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, limitatore portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]218 mm
Altezza con nippli di prova [mm]248 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAQ DN 150, limitatore portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 150
DirezioneDefinita dalla freccia sul corpo valvola
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Lunghezza [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
Peso [kg]14.200 kg
Portata [m³/h] [Max]153.29 m³/h
Portata [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]210 KPa
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]35 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoAQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto14.2 Kilogram