Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, limitatore portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]112 mm
Altezza con nippli di prova [mm]137 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAQ DN 80, limitatore portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 80
DirezioneDefinita dalla freccia sul corpo valvola
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Lunghezza [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Peso [kg]4.200 kg
Portata [m³/h] [Max]36.32 m³/h
Portata [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]210 KPa
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]21 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoAQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto4.2 Kilogram