Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3761

AQ DN 50, limitatore portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]106 mm
Altezza con nippli di prova [mm]131 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAQ DN 50, limitatore portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
DirezioneDefinita dalla freccia sul corpo valvola
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Lunghezza [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Peso [kg]3.700 kg
Portata [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Portata [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]400 KPa
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoAQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto3.9 Kilogram