VFH2-LAM, DN 200, Valvola farfalla motorizzata, Attuatore, Modulante, PN 16
003Z6383
VFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z6383
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Azionamento manuale | Sì |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe di protezione | II |
| Classe di protezione IP | IP67 |
| Classe pressione | PN 16 |
| Consumo energetico [W] | 45.0 W |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro [Nm] | 200 N-m |
| Descrizione | VFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 200 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Valvole a farfalla |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore di posizione | Sì |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN200 lug mod 2-10v/4-20mA |
| Materiale corpo valvola | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Materiale disco valvola | Acciaio inossidabile |
| N. dossier SCIP | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Product line | 28 |
| Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 220 V |
| Tipi di attacchi | Aletta |
| Tipo di operazione | Attuatore |
| Tipo di prodotto | VFH2-LAM |
| Tipo segnale di controllo | Modulante |
| Tipo valvola | Valvola farfalla motorizzata |
| Valori Kvs [m³/h] | 2692.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 32.97 Kilogram |
| Peso netto | 23.15 Kilogram |
| Volume | 115.034 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |