Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 150, Valvola farfalla motorizzata, Attuatore, On/Off, PN 16

003Z6380

VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Azionamento manualeSì
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe di protezioneII
Classe di protezione IPIP67
Classe pressionePN 16
Consumo energetico [W]25.0 W
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]100 N-m
DescrizioneVFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 150
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Indicatore di posizioneSì
Material DescriptionVFH2-LAO DN150 lug on/off
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaAcciaio inossidabile
N. dossier SCIPe709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Nome prodotto dossier SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tipi di attacchiAletta
Tipo di operazioneAttuatore
Tipo di prodottoVFH2-LAO
Tipo segnale di controlloOn/Off
Tipo valvolaValvola farfalla motorizzata
Valori Kvs [m³/h]1348.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.56 Kilogram
Peso netto13.05 Kilogram
Volume37.657 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162464472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm