Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 100, Valvola farfalla motorizzata, Attuatore, Modulante, PN 16

003Z6376

VFH2-LAM DN 100, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Azionamento manualeSì
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe di protezioneII
Classe di protezione IPIP67
Classe pressionePN 16
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]50 N-m
DescrizioneVFH2-LAM DN 100, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Indicatore di posizioneSì
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN100 lug mod 2-10v
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaAcciaio inossidabile
N. dossier SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Nome prodotto dossier SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Segnale ingresso controllo Y [V]0(2) - 10 V
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tipi di attacchiAletta
Tipo di operazioneAttuatore
Tipo di prodottoVFH2-LAM
Tipo segnale di controlloModulante
Tipo valvolaValvola farfalla motorizzata
Valori Kvs [m³/h]569.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.58 Kilogram
Peso netto8.2 Kilogram
Volume23.29 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162464434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm