Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 350, Valvola farfalla manuale, Vite senza fine, PN 16

003Z5412

VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]600 N-m
DescrizioneVFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 350
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Indicatore di posizioneSì
Material DescriptionVFH2-LG DN350 lug worm gear
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaAcciaio inossidabile
N. dossier SCIP794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
Nome prodotto dossier SCIPVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiAletta
Tipo di operazioneVite senza fine
Tipo di prodottoVFH2-LG
Tipo valvolaValvola farfalla manuale
Valori Kvs [m³/h]10212.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo58.58 Kilogram
Peso netto58.58 Kilogram
Volume213.28 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162494974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm