Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Valvola farfalla manuale, Käepide, PN 16

003Z5404

VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]100 N-m
DescrizioneVFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 125
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Indicatore di posizioneSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaAcciaio inossidabile
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiAletta
Tipo di operazioneKäepide
Tipo di prodottoVFH2-LH
Tipo valvolaValvola farfalla manuale
Valori Kvs [m³/h]874.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10 Kilogram
Peso netto10 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume19.7 Liter
EAN/UPC5715162494905