Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 500, Valvola farfalla manuale, Vite senza fine, PN 16

003Z2415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]1600 N-m
DescrizioneVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 500
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Indicatore di posizione
Material DescriptionDN500 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaAcciaio inossidabile
N. dossier SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Nome prodotto dossier SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiAletta
Tipo di operazioneVite senza fine
Tipo di prodottoVFH2-WG
Tipo valvolaValvola farfalla manuale
Valori Kvs [m³/h]23915.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo139 Kilogram
Peso netto139 Kilogram
Volume495.444 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104522128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm