Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 150, Valvola farfalla manuale, Vite senza fine, PN 16

003Z2408

VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]100 N-m
DescrizioneVFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 150
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Indicatore di posizioneSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaNylon coated
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiWafer
Tipo di operazioneVite senza fine
Tipo di prodottoVFH2-WG
Tipo valvolaValvola farfalla manuale
Valori Kvs [m³/h]1348.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.39 Kilogram
Peso netto13.39 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume29.794 Liter
EAN/UPC5710104522050