Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 80, Valvola farfalla manuale, Käepide, PN 16

003Z2402

VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]50 N-m
DescrizioneVFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 80
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Indicatore di posizioneSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDN80 Handle manual, PN16, 16Bar
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaNylon coated
Pressione differenziale [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiWafer
Tipo di operazioneKäepide
Tipo di prodottoVFH2-WH
Tipo valvolaValvola farfalla manuale
Valori Kvs [m³/h]288.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.11 Kilogram
Peso netto4.11 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.229 Liter
EAN/UPC5710104521992