Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 500, Valvola farfalla motorizzata, Attuatore, On/Off, PN 16

003Z2394

VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Azionamento manualeSì
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe di protezioneII
Classe di protezione IPIP67
Classe pressionePN 16
Consumo energetico [W]140.0 W
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]1600 N-m
DescrizioneVFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 500
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Indicatore di posizioneNo
Material DescriptionDN500 butterfly valve on/off
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaNylon coated
N. dossier SCIPeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
Nome prodotto dossier SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tipi di attacchiWafer
Tipo di operazioneAttuatore
Tipo di prodottoVFH2-WAO
Tipo segnale di controlloOn/Off
Tipo valvolaValvola farfalla motorizzata
Valori Kvs [m³/h]23915.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo143.07 Kilogram
Peso netto116.3 Kilogram
Volume336.414 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104521916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm