Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 32, Valvola farfalla motorizzata, Attuatore, Modulante, PN 16

003Z2361

VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Angolo di rotazione [°]90 °
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Azionamento manualeSì
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe di protezioneII
Classe di protezione IPIP67
Classe pressionePN 16
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]50 N-m
DescrizioneVFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiValvole a farfalla
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Indicatore di posizioneSì
Material DescriptionC4C DN32 butterfly valve Mod2-10V
Materiale corpo valvolaKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Materiale disco valvolaNylon coated
N. dossier SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Nome prodotto dossier SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Segnale ingresso controllo Y [V]0(2) - 10 V
Tasso di trafilamento [% Kvs]Livello di trafilamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tensione di alimentazione [V] CA220 V
Tipi di attacchiWafer
Tipo di operazioneAttuatore
Tipo di prodottoVFH2-WAM
Tipo segnale di controlloModulante
Tipo valvolaValvola farfalla motorizzata
Valori Kvs [m³/h]63.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.85 Kilogram
Peso netto4.24 Kilogram
Volume11.895 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104521572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm