Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Soluzioni monotubo, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0399

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]85 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]65 °C
China RoHS complianceOut of scope
Compatibilità con taglia AB-QMDN 15-32
Conforme a RoHSOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneQT 65-85°C, DN15-32 (4.0), attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSoluzioni monotubo
Lunghezza tubo capillare [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN15-DN20)
N. dossier SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Nome prodotto dossier SCIPQT
Product line28
Tipo di prodottoQT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.22 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Volume1.441 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279227833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm