Soluzioni monotubo, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0397
QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
003Z0397
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibilità con taglia AB-QM | DN 15-32 |
| Conforme a RoHS | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Soluzioni monotubo |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 35-50°C (DN 15/DN 20) |
| N. dossier SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Nome prodotto dossier SCIP | QT |
| Product line | 28 |
| Tipo di prodotto | QT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.23 Kilogram |
| Peso netto | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |