Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Soluzioni monotubo, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]85 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]65 °C
China RoHS complianceOut of scope
Compatibilità con taglia AB-QMDN 25-32
Contains batteriesNo
DescrizioneQT 65-85 °C, DN 25-32, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSoluzioni monotubo
Lunghezza tubo capillare [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Product line28
Tipo di prodottoQT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.236 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Volume1.425 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm