Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

Soluzioni monotubo, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]50 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Compatibilità con taglia AB-QMDN 25-32
Contains batteriesNo
DescrizioneQT 35-50 °C, DN 25-32, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSoluzioni monotubo
Lunghezza tubo capillare [m]0.6 m
Material DescriptionQT 35-50 °C (DN25-32)
N. dossier SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Nome prodotto dossier SCIPQT
Product line28
Tipo di prodottoQT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.23 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Volume1.482 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm