Soluzioni monotubo, QT, 45 °C - 60 °C
003Z0382
QT 45-60 °C, DN 10-20, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno
003Z0382
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-20 |
| Conforme a RoHS | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | QT 45-60 °C, DN 10-20, attuatore termostatico per il controllo della temperatura di ritorno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Soluzioni monotubo |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 45-60°C (DN10-20) |
| N. dossier SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Nome prodotto dossier SCIP | QT |
| Product line | 28 |
| Tipo di prodotto | QT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.214 Kilogram |
| Peso netto | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.393 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |