Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

Controllore CCR3+, controllore temperatura ritorno e registrazione temperatura
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Soluzioni monotubo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Assorbimento elettrico (in standby) [VA]10.0 W
Classe di protezione IPIP20
Contains batteriesNo
DescrizioneControllore CCR3+, controllore temperatura ritorno e registrazione temperatura
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
Gruppo prodottiSoluzioni monotubo
InstallazioneGuida DIN 35 mm
Material DescriptionCCR3+ Controller
Caratteristica
Valore
Numero di colonne montanti controllate (collegamento in parallelo)36
Numero di colonne montanti controllate (di base)20
Product line28
Protocolli comunicazione datiModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Segnale di uscita ad attuatori [A]1.0 A
Segnale di uscita ad attuatori [V]24 V
Segnale uscita allarme [A]1.000 A
Segnale uscita allarme [V] CC24 V
Tipo algoritmoPWM
Tipo attuatoreNO (Normally Open)
Tipo di prodottoCCR3+

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.448 Kilogram
Peso netto0.3 Kilogram
Volume1.309 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm