Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versione: A, DN 20, Tipo approvazione: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione AQ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMTCV DN 20, DVGW, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, versione AQ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione disinfezioneNo
Gruppo prodottiBilanciamento acqua calda
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [°C]57 °C
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
Materiale corpo valvolaRg5
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ½
Tipo approvazioneDVGW
Tipo di prodottoMTCV
Valori Kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersioneA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.624 Kilogram
Peso netto0.614 Kilogram
Volume0.504 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm