Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versione: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, Versione A, retrofit

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMTCV DN 20, Valvola di circolazione termostatica multifunzione, Versione A, retrofit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione disinfezioneNo
Gruppo prodottiBilanciamento acqua calda
Caratteristica
Valore
Impostazione di fabbrica [°C]50 °C
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Materiale corpo valvolaRg5
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ½
Tipo approvazioneACSPZH
Tipo di prodottoMTCV
Valori Kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersioneA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.62 Kilogram
Peso netto0.616 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462