Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Filettatura esterna

003Z7702

CDT DN 50, valvola di intercettazione, filettatura interna
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Valvole partner

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 16
DescrizioneCDT DN 50, valvola di intercettazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Funzione di intercettazione
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portata
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Materiale corpo valvolaOttone
Caratteristica
Valore
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoCDT
Valori Kvs [m³/h]16.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.945 Kilogram
Peso netto1.945 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608