Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Filettatura Interna

003Z7694

CDT DN 32, valvola di intercettazione, filettatura interna
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Valvole partner

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 16
DescrizioneCDT DN 32, valvola di intercettazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
Funzione di intercettazione
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portata
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Materiale corpo valvolaOttone
Caratteristica
Valore
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoCDT
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.336 Kilogram
Peso netto1.336 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585