CNT, DN 15, Filettatura Interna
003Z7641
CNT DN 15, filettatura interna, valvola di regolazione
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Valvole partner
003Z7641
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CNT DN 15, filettatura interna, valvola di regolazione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento automatico |
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Ottone |
| Posizione di montaggio | Tubo di mandata |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | CNT |
| Valori Kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.34 Kilogram |
| Peso netto | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.756 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |