Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Filettatura Interna

003L7694

ASV-M DN 32, valvola di intercettazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-M DN 32, valvola di intercettazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Materiale corpo valvolaOttone
N. dossier SCIPef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Nome prodotto dossier SCIPASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-M
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.324 Kilogram
Peso netto1.075 Kilogram
Volume8.172 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm