Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Filettatura esterna

003L7652

ASV-I DN 50, valvola di regolazione, filettatura esterna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-I DN 50, valvola di regolazione, filettatura esterna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-I DN 50 EXT. THR.
Materiale corpo valvolaOttone
N. dossier SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nome prodotto dossier SCIP"ASV-I/M"
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoASV-I
Valori Kvs [m³/h]16.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.984 Kilogram
Peso netto1.984 Kilogram
Volume2.506 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm