Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 15, Filettatura esterna

003L7646

ASV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura esterna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura esterna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-I DN 15 EXTERNAL THREAD
Materiale corpo valvolaOttone
N. dossier SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nome prodotto dossier SCIP"ASV-I/M"
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoASV-I
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.348 Kilogram
Peso netto0.343 Kilogram
Volume1.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421527962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm