ASV-I, DN 20, Filettatura Interna
003L7642
ASV-I DN 20, valvola di regolazione, filettatura interna
003L7642
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ASV-I DN 20, valvola di regolazione, filettatura interna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento automatico |
| Limitazione portata | Sì |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ASV-I DN 20 INTERNAL THREAD |
| Materiale corpo valvola | Ottone |
| N. dossier SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Nome prodotto dossier SCIP | "ASV-I/M" |
| Posizione di montaggio | Tubo di mandata |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | ASV-I |
| Valori Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.478 Kilogram |
| Peso netto | 0.476 Kilogram |
| Volume | 3.06 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |