Danfoss logo
ASV-I 003L7641

ASV-I, DN 15, Filettatura Interna

003L7641

ASV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Article compression class (EF020007)PN 16
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)PN 16
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Housing material (EF001596)Brass
Kvs value (EF022466)160.00
Limitazione portataSì
Material DescriptionASV-I DN 15 INTERNAL THREAD
Material quality (EF001257)Other
Materiale corpo valvolaOttone
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Caratteristica
Valore
Motor-controlled (EF022760)FALSE
N. dossier SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nome prodotto dossier SCIP"ASV-I/M"
Nominal diameter (EF023191)DN 15
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-I
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)TRUE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.348 Kilogram
Peso netto0.33 Kilogram
Volume1.788 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421527917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm