Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Filettatura Interna

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
Conforme a RoHSOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-BD, DN 25, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoOpzionale tramite accessorio
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Caratteristica
Valore
Lead contentless than 0,1%
Limitazione portataSì
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]10 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-BD PURE
Valori Kvs [m³/h]9.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.042 Kilogram
Peso netto1.026 Kilogram
Volume2.261 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk