Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Filettatura Interna

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
Conforme a RoHSOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-BD, DN 15, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoOpzionale tramite accessorio
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Caratteristica
Valore
Lead contentless than 0,1%
Limitazione portataSì
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]10 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-BD PURE
Valori Kvs [m³/h]3.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.818 Kilogram
Peso netto0.806 Kilogram
Volume2.189 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk