Danfoss logo
ASV-BD 003Z4045

ASV-BD, DN 40, Filettatura Interna

003Z4045

ASV-BD DN 40, valvola di intercettazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-BD DN 40, valvola di intercettazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazione
Funzione di scaricoOpzionale tramite accessorio
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Limitazione portata
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-BD DN40
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Nome prodotto dossier SCIP"ASV-BD"
Posizione di montaggioTubo di mandata
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min]10 KPa
Product line28
Scala graduata
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-BD
Valori Kvs [m³/h]26.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.95 Kilogram
Peso netto1.82 Kilogram
Volume5.187 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420114804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm