Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
003Z5688
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
003Z5688
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento automatico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w. |
| N. dossier SCIP | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
| Nome prodotto dossier SCIP | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| Product line | 28 |
| Tipo di prodotto | Set ASV-PV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.308 Kilogram |
| Peso netto | 1.923 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |