ASV-PV DN 50 -100 (3a gen.)
Le valvole di bilanciamento ASV sono utilizzate per il bilanciamento idronico dinamico negli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Uno dei principali problemi degli impianti di riscaldamento e raffrescamento è un bilanciamento idronico non ottimale, dovuto alla variazione costante e imprevedibile della pressione differenziale nell’impianto. Questo è spesso motivo di lamentele in quanto comporta un riscaldamento insufficiente, rumorosità ed elevati consumi energetici. Le valvole di bilanciamento automatico ASV assicurano un differenziale di pressione ottimale per le valvole di regolazione e una portata corretta e costante nelle singole colonne montanti. Le ASV creano automaticamente un equilibrio idronico ottimale all’interno dell'impianto, sia in condizioni di carico parziale sia totale. Questo bilanciamento è costante.
Features and benefits
- Limitazione della portata
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Nessuna attività di bilanciamento necessaria
- Autorità della valvola di regolazione
- Bilanciamento di zona