Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Filettatura Interna, Con isolamento

003Z5603

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, filettatura interna, con coibentazione, valvola di bilanciamento automatico

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-PV DN 25, 5-25 kPa, filettatura interna, con coibentazione, valvola di bilanciamento automatico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazione
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Impostazione di fabbrica [kPa]10 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Max]25 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Min]5 KPa
Caratteristica
Valore
IsolamentoCon isolamento
Lunghezza tubo d’impulso [m]1.5 m
Material DescriptionASV-PV DN25 5-25 kPa
Materiale corpo valvolaOttone
N. dossier SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nome prodotto dossier SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
Posizione di montaggioTubo di ritorno
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-PV 4G
Valori Kvs [m³/h]4.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.448 Kilogram
Peso netto1.093 Kilogram
Volume3.398 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104081625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm