ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Filettatura Interna, Con isolamento
003Z5601
ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, filettatura interna, con coibentazione, valvola di bilanciamento automatico
003Z5601
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, filettatura interna, con coibentazione, valvola di bilanciamento automatico |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento automatico |
| Impostazione di fabbrica [kPa] | 10 KPa |
| Impostazione pressione differenziale [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Impostazione pressione differenziale [kPa] [Min] | 5 KPa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Isolamento | Con isolamento |
| Lunghezza tubo d’impulso [m] | 1.5 m |
| Material Description | ASV-PV DN15 5-25 kPa |
| Materiale corpo valvola | Ottone |
| N. dossier SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Nome prodotto dossier SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Posizione di montaggio | Tubo di ritorno |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | ASV-PV 4G |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.904 Kilogram |
| Peso netto | 0.681 Kilogram |
| Volume | 2.372 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |