ASV-PV 4 gen
Le ASV sono valvole di bilanciamento automatico. Insieme alle valvole termostatiche di preregolazione per radiatori Danfoss fanno parte della soluzione a due tubi Danfoss e sono perfette per creare un bilanciamento idronico ottimale negli impianti di riscaldamento residenziale a due tubi.
Uno dei principali problemi degli impianti di riscaldamento è un bilanciamento idronico non ottimale, dovuto alla pressione differenziale che cambia costantemente e in modo imprevedibile nell’impianto di riscaldamento. Questo è spesso motivo di lamentele da parte dei residenti per via di un riscaldamento insufficiente, rumorosità ed elevati consumi energetici.
Per risolvere questi problemi, pompe più grandi sono spesso installate per migliorare la circolazione e la temperatura dell’acqua. Purtroppo, questo ha un effetto negativo sulla pressione differenziale e il consumo di energia del sistema. Inoltre, il maggiore differenziale di pressione comporta una maggiore rumorosità del sistema, in particolare dalle valvole dei radiatori.
Le valvole di bilanciamento automatico ASV assicurano un differenziale di pressione ottimale per le valvole di regolazione e una portata corretta e costante nelle singole colonne montanti. Questa è la ragione per cui le DIN 18380 richiedono il controllo della pressione differenziale in caso di carico parziale. Le ASV creano automaticamente un equilibrio idronico ottimale all’interno dell’impianto, sia in condizioni di carico parziale siatotale. Questo bilanciamento è costante.
Le valvole ASV possono essere anche utilizzate in applicazioni di raffrescamento (ventilconvettori, travi fredde, ecc.) con portata variabile, per assicurare un bilanciamento idronico automatico (vedere la scheda tecnica ASV generale per idettagli).
Features and benefits
- Meno lamentele
- Migliore comfort abitativo
- Consumo energetico ridotto
- Semplicità
- Facilità d’uso